Skip navigation
Start main contents
创新产品
安全的概念从“零事故”转变为“零风险”。
MELSEC Safety可以提供可视化的安全信息,实现安全控制,并提高生产率。从丰富的MELSEC Safety设备阵容中选择适合您的系统配置的安全控制设备。
用于中到大型安全控制!通过CC-Link IE现场、CC-Link安全以及梯形图和功能块,可以实现带分支控制的灵活编程。
更多信息
用于小到中型安全控制!只使用功能块便可轻松对安全电路进行编程
用于小型安全控制!无需程序便可轻松地将安全电路添加至MELSEC-Q系列。