创新产品
MELSEC iQ-F系列

对三菱电机MELSEC-F系列进行了全方面的革新,新一代的MELSEC iQ-F系列具有高速化的系统总线,丰富的内置功能,通过SSCNET III/H可实现丰富的运动控制,更大幅改善工程软件GX WORKS3各种功能参数设定化。
从单机应用到客户系统网络应用,MELSEC iQ-F将带给客户新的提升。
CPU
多合一电源,CPU,与I/O主体。内置功能包括:内置高速计数和定位功能,内置以太网端口以及内置SD存储器。

I/O 扩展
包括多种I/O大小和配置的带内置电源的[I/O扩展单元]与不带电源的[I/O扩展块]。

模拟量控制
可提供模拟两输入和输出,温度感知器输入以及温度控制等选配件。可连接FX3 系列温度智能模块.

高速计数
高速计数模块。可连接FX3系列高速计数模块。

定位控制/简易运动控制
搭载了对应SSCNET III/H简易运动控制定位模块。可连接FX3系列脉冲输出模块。

网络/通讯
RS-232, RS-485, RS-422 通信选配件。可连接CC-Link主站模块。

选配件
总线转换模块,电源,电池阵容。