创新产品
CPU

可以满足各种工业控制的需要
MELSEC-Q系列可以改善您的工厂自动化系统。
提供适用于PLC控制、处理控制、双工控制、C语言控制、运动控制和个人计算机控制的CPU,可以为各种控制场合提供支持。
CPU
拥有阵容庞大的小容量或大容量CPU应用程序,用于处理梯形图程序等。

过程CPU
该CPU可实现具体的仪表控制,可兼容简单回路控制与复杂回路控制。

冗余CPU
该CPU可通过双联基础系统(由CPU模块、电源模块、主基板单元和网络模块组成)来增强系统可靠性。

C语言控制器CPU
该CPU可将C语言装置用于传统的微型计算机底板和个人计算机等,并可采用内置VxWorks操作系统的控制器来实现长期稳定的硬件供应和具有高级实时特性的系统。

运动CPU
该运动控制器的一个CPU(与Q系列可编程控制器CPU大小相同)可实现最多32轴的高速控制,而多CPU系统则最多可用三个CPU模块来实现96轴控制。