创新产品
其他工程软件

支持MELSEC系列工程环境的多种软件阵容。
GX Developer
该顺序编程软件利用了Windows用户友好方面的优点。

GX Configurator
该软件可在无需程序的情况下,对Q系列智能功能模块进行简单的设置。

GX Simulator
该软件可操作虚拟PLC,对计算机的顺序程序进行调试。

GX Converter
该软件可将GX Developer数据转换成Word或Excel数据。

GX Explorer
该用户友好软件可以通过直观的操作轻松读取/写入PLC工程数据。

GX RemoteService-I
使用该软件,可通过因特网或企业内联网轻松实现从MELSOFT组远程访问PLC系统。

C语言控制器模块设置/监视工具
该工具用于简单、非程序的设置、诊断和监视。

用于MELSEC-F系列的编程工具
MELSOFT GX系列阵容用于MELSEC PLC系列编程软件和FX PLC专用编程器。