创新产品
主轴马达

具有高速和高效性的下一代主轴马达
高性能新型主轴马达SJ-D系列
高性能主轴马达SJ-V系列
低惯性高速主轴马达SJ-VL系列
工具主轴马达HF-KP/HF-SP系列
内置主轴马达
内置IPM主轴马达
高性能新型主轴马达SJ-D系列
通过优化磁路,较大地降低了马达能量损失。

高性能主轴马达SJ-V系列
可提供种类繁多的主轴马达,满足各种机器的需求。

低惯性高速主轴马达SJ-VL系列
该系列主轴专用于需要快速钻孔和攻螺纹加工的攻螺纹加工机器。

工具主轴马达HF-KP/HF-SP系列
该紧凑型高输出主轴马达利用伺服马达的特性(如小体积、高输出),可高速旋转(6,000转/分钟)。

内置主轴马达
由于反馈通信为串行通信,分辨率得到了较大的提高(最高400万脉冲/转)

内置IPM主轴马达
为满足小型化、高效率的需求,引进了IPM马达,实现进一步节能。