创新产品
开发工具

丰富的开发工具更强调了CNC的独一无二
画面设计工具NC Designer、伺服选择工具、伺服调节支持工具MS Configurator、参数设置支持工具NC Configurator、PLC编程工具GX Developer
画面设计工具NC Designer
该工具可以在个人计算机上显示与NC相同的显示画面。必要时将个人计算机与NC单元相连。

伺服选择工具
选择机器配置型号并输入机器规格,便可选择适合规格要求的伺服马达。

伺服调节支持工具MS Configurator
可以通过调节加工程序或振动信号启用马达和测量/分析机器特性来自动调节伺服参数。

参数设置支持工具NC Configurator
可在个人计算机上编辑NC控制和机器操作所需的NC数据文件(如参数、工具数据和常见变量)。

PLC编程工具GX Developer
MELSEC编程工具提供了大量操作简便的功能,可用于便捷的程序设计和调试。