A linha de Servo Acionamentos da Mitsubishi Electric é composta por vários tipos de motores (rotativos, lineares e de acionamento direto [DDM]), contando com encoders absolutos de 17 bits (131.072 pulsos/volta) e 22 bits (4.194.304 pulsos/volta) e modelos com torque a partir de 0,16 Nm até mais de 1000 Nm (50W a 220kW). Além disso, possui recursos incorporados como supressão de vibração do sistema mecânico e rede de comunicação SSCNET para sincronismo de eixos, que atendem das mais simples até as mais complexas aplicações.
Ideal para aplicações de pequeno e médio porte com servo motores de 100W a 3kW em 200V. Trabalha com encoder absoluto de 17 bits.
Tecnologia de ponta para as mais avançadas aplicações com alto desempenho. Conta com motores de 50W até 220kW em 200V e 400V.
Softwares para configuração, operação, manutenção e dimensionamento fáceis de usar.
0000/00/00 | JavaScript |
---|