Produtos

Série MELSEC-Q

Série MELSEC-Q: desempenho impressionante, fazendo da série Q a linha tecnologicamente mais avançada em controladores programáveis.

Série MELSEC-Q: seu desempenho poderoso eleva a série Q a níveis nunca vistos antes em outros CLPs.

À medida que os requisitos de fabricação evoluem diariamente, a próxima geração da série MELSEC-Q, com sua alta velocidade de processamento de precisão nanométrica, é capaz de melhorar radicalmente o desempenho do sistema e da máquina.

CPU

Uma gama de CPUs para CLP que se adequam a qualquer aplicação.

Unidades de CPU

Unidade de base

Estes módulos destinam-se à montagem de dispositivos, tais como módulos de fonte de alimentação, módulos CPU e os módulos de entrada/saída. Está disponível uma gama de unidades de base para atender às necessidades de sistema.

Unidades de base

Fonte de alimentação

Estes módulos fornecem energia elétrica para uso da CPU, módulos de entrada/saída, etc.

Fontes de alimentação

Módulo de E/S

Estes módulos destinam-se à conexão de dispositivos de entrada e saída. Estão disponíveis diversos módulos de E/S para atender às necessidades do sistema.

Módulos de E/S

Módulo de E/S analógica

Estes módulos usam método analógico para entrada/saída de dados. Eles apoiam as demandas de controle de processo e são perfeitos para alta velocidade, e controle de alta precisão.

Módulos de E/S analógicas

Módulo de E/S de pulsos e Módulo de contagem rápida

Esta unidade de contagem de alta velocidade e de entrada de pulsos suporta dispositivos de alta resolução e proporciona controle de alta precisão.

Módulos de E/S de pulsos

Módulo de posicionamento

Módulos para controle de posicionamento de alta velocidade e alta precisão.
Estão disponíveis uma variedade de módulos de posicionamento para atender às diferentes necessidades dos clientes.

Módulo de posicionamento

Módulo de dados

Estes módulos permitem a troca de informações com o sistema de controle de host, aumentando a eficiência da produção através da coleta e do gerenciamento de diversas informações de produção.

Módulos de dados

Módulo de rede de controle

Estes módulos de interface proporcionam conectividade com diversas redes que se encontram em cada nível de FA de um sistema de automação de fábrica.

Módulos de rede

Módulo de medição de energia

Estes módulos de medição de energia suportam a medição e o monitoramento de diversas informações sobre a energia.

Módulos de medição de energia

Opcionais

Existe uma extensa linha de produtos periféricos e opções, tais como conectores para módulos de entrada/saída e concentradores (hubs) industriais.

Opcionais