功率器件 > 应用 > 汽车 > J1 Series
J1 Series

Automotive Direct Cooling Power Module

通过小型封装方式为汽车逆变器的小型化和轻量化做贡献
通过搭载采用CSTBTTM※1 结构的第7代IGBT,降低汽车逆变器功耗并提高可靠性
※1 : 本公司利用载流子存储效应研发的IGBT

特点

  • 搭载采用CSTBTTM 结构的第7代IGBT
  • 采用DLB※2 结构的高可靠性封装
  • 搭载6个功率器件,水冷片一体型封装
  • 通过小型化和轻量化实现高输出密度
  • 搭载硅片温度传感器二极管
  • 搭载硅片电流传感器(用于过电流保护)
  • ※2:Direct Lead Bonding

主要用途

  • EV和HEV
  • 高可靠性应用

产品线列表

VCES (V) IC (A) 型号
650 600
650* 700

700A 产品具有可选规格,在电路板安装凸台中嵌入了插入螺母

 产品信息咨询

文档

关联页面的链接

FAQ

三菱电机功率器件的FAQ。