650V, 700A, 6in1
J1系列是专为汽车设计的紧凑、轻量化、直接水冷功率模块,有助于逆变器和电桥的小型化、轻量化和高可靠性。
特点
主要用途
主要规格
Parameter | Level | Value | Unit |
---|---|---|---|
Main Applications | 汽车 | ||
Supply situation | 批量生产 | ||
Rated voltage | Max | 650* | V |
Rated current | Max | 700 | A |
Connection | 6単元 | ||
Package type | Direct Cooling Power Module | ||
Si/SiC | Si |
700A 产品具有可选规格,在电路板安装凸台中嵌入了插入螺母
> 产品信息咨询文档