CT600CJ1A060-A

650V, 600A, 6in1

J1系列是专为汽车设计的紧凑、轻量化、直接水冷功率模块,有助于逆变器和电桥的小型化、轻量化和高可靠性。

特点

  • 搭载采用CSTBTTM*1 结构的第7代IGBT
  • 采用DLB*2 结构的高可靠性封装
  • 搭载6个功率器件,水冷片一体型封装
  • 通过小型化和轻量化实现高输出密度
  • 搭载硅片温度传感器二极管
  • 搭载硅片电流传感器(用于过电流保护)
  • *1:本公司利用载流子累加效应研发的IGBT硅片
  • *2:Direct Lead Bonding

主要用途

  • EV和HEV
  • 高可靠性应用

主要规格

Parameter Level Value Unit
Main Applications 汽车
Supply situation 批量生产
Rated voltage Max 650 V
Rated current Max 600 A
Connection 6単元
Package type Direct Cooling Power Module
Si/SiC Si

文档

关联页面的链接

FAQ

三菱电机功率器件的FAQ。