VCES: 600 V, ±IC: 50 A
Updated Mini DIPIPM which can share the conventional board and expand the allowable current
特征
主要用途
主要规格
参数 | 值 | 单位 |
---|---|---|
VCES | 600 | V |
±IC | 50 | A |
绝缘耐压 | 2500 | Vrms |
Tj | 175 | ℃ |
内部拓扑 | 三相变频,搭载驱动IC | |
封装类别 | 小型 | |
供货状态 | 批量生产 | |
UL Recognition : UL1557 | File E323585 |
文档
对应产品