1200V/600V通用小型封装
首款采用小型封装的额定电压1200V的DIPIPM,外形尺寸为大型DIPIPM的66%,为家用电器和小容量逆变器做出了贡献。
特征
主要用途
阵容
IC (A) | Ver.7 | - | ||
---|---|---|---|---|
型号 | 封装 | 型号 | 封装 | |
5 | - | - | TYPE-A | |
10 | - | - | ||
15 | - | - | ||
20 | TYPE-B | |||
TYPE-B | ||||
30 | ||||
50 | ||||
封装 | ![]() |
IC (A) | Ver.7 | - | ||
---|---|---|---|---|
型号 | 封装 | 型号 | 封装 | |
5 | TYPE-B | TYPE-B | ||
10 | ||||
15 | - | - | ||
25 | - | - | ||
封装 | ![]() |
特征产品
600V & 1200V 小型 Ver.7系列
文档