内置转换器和制动电路的IPM,组件数量大幅减少
内置转换器电路和制动电路,有利于减少外置零件和缩小逆变器的体积
特征
主要用途
阵容
IC (A) | DIPIPM+ | |
---|---|---|
型号 | 内部拓扑 | |
50 | ||
IC (A) | DIPIPM+ | 大型DIPIPM+ | ||
---|---|---|---|---|
型号 | 内部拓扑 | 型号 | 内部拓扑 | |
5 | - | - | ||
- | - | |||
10 | - | - | ||
- | - | |||
15 | - | - | ||
- | - | |||
25 | - | - | ||
- | - | |||
35 | - | - | ||
- | - | |||
50 | - | - | ||
75 | - | - | ||
100 | - | - |
封装 | DIPIPM+ | 大型DIPIPM+ |
---|---|---|
外观 | ![]() | ![]() |
尺寸 | 34 x 85 (mm) | 43 x114.5 (mm) |
特征 | 600V/1200V通用 | 仅1200V |
文档