PSS50MC1F6

VCES: 600 V, ±IC: 50 A

All in one IPM with a suitable terminal arrangement

特征

  • For P-side : Drive circuit, High voltage high-speed level shifting, Control supply under-voltage (UV) protection without fault signal output, Built-in discrete bootstrap diode chips with current limiting resistor
  • For N-side : Drive circuit, Control supply under-voltage protection (UV), Short circuit protection (SC) by detecting detecting voltage of external shunt resistor
  • Fault signaling : Corresponding to SC fault (N-side IGBT) and UV fault (N-side supply)
  • Temperature monitering : Outputting LVIC temperature by analog signal (No self over temperature protection)
  • Input interface : 5V High Active logic
  • DIPIPM、SOPIPM、SLIMDIP、DIPIPM+、DIPPFC、CSTBT是三菱电机株式会社的商标。

主要用途

  • 空调
  • 洗衣机
  • 冰箱
  • 洗碗机
  • 换气扇・风扇

主要规格

参数 单位
VCES 600 V
±IC 50 A
绝缘耐压 2500 Vrms
Tj 150
内部拓扑 CIB,搭载驱动IC
封装类别 DIPIPM+
供货状态 批量生产
UL Recognition : UL1557 File E323585

文档

对应产品

DIPIPM+

CIB, CI型

大型DIPIPM

1200V全系列
VCES=600V~1200V, IC=5A~75A

小型DIPIPM

1200V通用封装
VCES=600V~1200V, IC=5A~50A

IPM/DIPIPM

搭载了驱动电路的IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块),为家电等小容量逆变器设备开发的传递模塑外形DIPIPM

关联页面的链接

功率模块损耗仿真软件

可轻松计算功率模块损耗和温升的模拟器。

FAQ

以下为常见问题的回答。

评估电路板

为开发搭载DIPIPM的逆变器设备提供支持。