高频硅器件

三菱高频硅器件支持无线通信网络。
三菱高频硅器件是针对频率为数MHz到1GHz的移动无线通信设备发射段功率放大用的关键部件,有力地支持了无线通信网络,广泛用于移动公务用无线电设备、业余无线电设备以及车载信息服务市场。

新产品信息

用于便携式商用无线电的大功率MOSFET RD06LUS2

用于便携式商用无线电的大功率MOSFET RD06LUS2
  • 以3.6V驱动实现了6.5W的输出功率、为延长商用无线电的传输距离做出贡献
  • 实现了65%的漏极效率,降低了商用无线电的功耗
  • 采用了内置两个MOSFET芯片的新封装,为商用无线电的实施面积节省空间、降低组装成本做出贡献

新闻发布(英语)

3.6V/7.2V/12.5V运作 大功率 MOS FET(分立)

产品选择图

点击产品型号名称链接至详细信息(您可以将其放大以供查看)

产品阵容