제품정보

HMI(GOT)

미쓰비시전기 그래픽 오퍼레이션 터미널 GOT1000 시리즈

미쓰비시전기 GOT는 HMI에 대한 사용자의 다양한 요구에 부응하는 솔루션을 제공합니다.

다양한 제품 라인업으로 생산 현장의 필요를 충족합니다.
GOT는 고급 기능을 제공하고 다른 산업용 자동화 장치로 가는 중간 관문 역할을 하며 생산성과 효율성을 증가시킵니다.

제품 목록

GOT2000 시리즈

GOT2000 시리즈 GOT2000은 GOT1000 시리즈의 모든 장점을 이어받아 더 세련되고 더 발전된 기능들을 제공합니다.

  • GT27 Model
  • GT25 Model
  • GT23 Model
  • 주변 기기

GOT1000 시리즈

GOT1000 시리즈 GOT1000 시리즈는 모든 시스템 또는 예산 기준에 적합하도록 휴대용 모델을 포함하는 여섯 등급의 터미널을 제공합니다.

  • GT16 Model
  • GT15 Model
  • GT14 Model
  • GT12 Model
  • GT11 Model
  • GT10 Model
  • 핸디 GOT
  • 주변 기기

GT SoftGOT

GT SoftGOT GT SoftGOT는 GOT 기능을 PC 또는 패널 컴퓨터에서 조작할 수 있게 하는 HMI 소프트웨어입니다.

  • GT SoftGOT2000
  • GT SoftGOT1000

엔지니어링 소프트웨어

MELSOFT GT Works3 MELSOFT GT Works3는 화면 작화 효율을 개선하고 기존 데이터를 활용합니다.
몇 번의 클릭으로 전문적 작화를 얻을 수 있습니다.

  • iQ Works
  • GT Works3 Version1
0000/00/00 JavaScript