제품정보

AC 서보

MELSERVO. 미쓰비시전기 서보 및 모터

미쓰비시전기 서보 시스템 - 최첨단의 서보 시스템입니다.

미쓰비시전기 서보는 최적의 기기 성능을 구현하기 위해 다양한 모터(로터리, 리니어 및 다이렉트 드라이브 모터)를 사용합니다.

제품 목록

MELSERVO-J4

MELSERVO-J4 사람, 기계, 환경이 완벽한 조화를 이룹니다

  • 서보 앰프
  • 로터리 서보 모터
  • 리니어 서보 모터
  • Direct Drive Motor

MELSERVO-J3

MELSERVO-J3 50W~55kW의 다양한 제품으로 구성됩니다.

  • 서보 앰프
  • 로터리 서보 모터
  • 리니어 서보 모터

MELSERVO-JN

MELSERVO-JN Easy to use, High Performance, and Compact Body!!

  • 서보 앰프
  • 로터리 서보 모터

MELSERVO 기타

MELSERVO 기타 MR-J3 이전 시리즈

  • 서보 앰프
  • 로터리 서보 모터

서보 지원 소프트웨어

서보 지원 소프트웨어 시동 및 조정 지원

  • MR Configurator2
  • MR Configurator
  • 모터 용량 소프트웨어
0000/00/00 JavaScript