Produk
MELSERVO-J3

Pencapaian kinerja dan fungsi yang lebih tinggi serta ramah pengguna.
Kapasitas motor rotary antara 50W dan 55kW. Tersedia motor servo dan motor penggerak langsung.
Penguat Servo
Kompatibel dengan SSCNETIII, antarmuka untuk penggunaan umum (Pulsa dan input Analog) dan kompatibel dengan CC-Link (dengan fungsi pemosisian terpasang).

Motor Servo Rotary
Enkoder 262.144 pulsa/putaran, Kelas 100/200/400VAC dan variasi produk mulai dari 50W sampai 55kW.
Seri HF-KP/MP/SP/JP, HC-LP/RP/UP, HA-LP.

Motor Servo Linear
Tersedia 4 seri motor (LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2) untuk berbagai aplikasi.

Motor Penggerak Langsung
Sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan rendah dan torsi tinggi. Tersedia 4 rangka dan 12 motor yang berbeda.