Skip navigation
Start main contents
创新产品
可以进行广泛的应用 - 小部件装配、重负载处理和包装。
使用专用马达和放大器可进行高速度、高精度操作。可方便地与三菱PLC和伺服马达相连进行各种作业。
RH-CRH系列机器人更加紧凑、轻量、高性能,适用于精密部件的装配和高速搬运。CR800控制器标配CC-Link IE Field Basic网络,附加轴功能,传送带追踪功能。
RH-FRH-Q/R系列(iQ,iQ-R平台)和RH-FRH-D系列(独立单机)的FR系列机器人使用具有众多智能特征并大幅提高了机器人性能的下一代控制器。