Start main contents

创新产品

Print Page

创新产品

3D激光加工机

3D激光加工机 从原型到生产运行,三菱的3D激光加工机均能提供高精度、高速度和高效率。VZ10和VZ20为满足市场不断变化的需求而设计。

3D激光加工机打开了新型激光切削、焊接应用之门。

从原型到生产运行,三菱的3D激光加工机均能提供超高的精度、速度和效率。VZ10和VZ20为满足市场不断变化的需求而设计。

VZ10系列

零偏移头设计。提高了角速度,缩短了生产时间。专业切削3D预成型部件用户的正确选择。

VZ10系列 VZ10系列高性能3D激光加工机可提供高水平的生产率。具有超高的速度和精度。

VZ20系列

偏移头设计。实现了激光切削和焊接应用的多功能灵活性。深长预成型部件的完美选择。

VZ20系列 3D激光切削机、焊接机实现了多功能灵活性,并大幅度地提高了3D激光加工机的潜力。
回到顶部