Start main contents

创新产品

Print Page

创新产品

线切割放电加工机

庞大的阵容可以满足从部件加工到高精度模具加工的各种需求。三菱电机通过提供覆盖机器、电源、自适应控制、自动化系统和网络的整体解决方案有助于提高生产率。

庞大的阵容可以满足从部件加工到高精度模具加工的各种需求。

三菱电机提供涵盖机器、电源、自适应控制、自动化系统和网络的整体解决方案,有助于提高生产率。

MX600

超越精度,速度,技术壁垒的油割放电加工机床。

超越精度,速度,技术壁垒的油割放电加工机床

MP系列

待望而出的高精度线切割放电加工机床。

待望而出的高精度线切割放电加工机床

MV-R D-CUBES系列

性能全面革新的新一代高性能线切割放电加工机床。

MV-R D-CUBES系列(MV1200R D-CUBES、MV2400R D-CUBES)/全面革新的下一代高性能机器

MV-S D-CUBES系列

性能全面革新的新一代线切割放电加工机床。

MV-S D-CUBES系列(MV1200S D-CUBES、MV2400S D-CUBES)/全面革新的下一代标准机器

MV4800S

性能全面革新的新一代大行程机型。

性能全面革新的新一代大行程机型

FA-V系列

可为大型工件提供大加工行程和高刚度。

FA-V系列(FA30V ADVANCE、FA40V、FA50V)
回到顶部