创新产品
马达起动器

可保护您的马达免受风险。
使用10AF至35AF的CAN端子,使接线简便、安全。
浪涌吸收器可嵌入35AF或更低级的机型,对于50AF或更高级的机型可用交流操作直流电磁激励控制浪涌。
开放型不可逆式马达起动器
适用于马达起动和停止切换以及防烧毁保护。
符合日本以及诸多国际标准的标准机型。

开放型可逆式马达起动器
适用于交流马达正向或逆向旋转,如输送线。
采用机械联锁,安全性更佳。

机械闭锁型马达起动器
采用了机械锁存继电器,在切断电源等情况时仍可维持功率恒定。
适用于配电板、建筑核心系统的记忆电路以及其他用途。

延时接通型磁力接触器
在瞬时断电期间通过电容器放电让电持续流动1-4秒。
在电源恢复时,启用连续负载控制。

封闭型马达起动器
马达起动器封闭在盒体内,可防止电击或灰尘积聚。
配有按钮,可轻松打开及关闭。

带专用热过负载继电器的马达起动器
该产品阵容的特色是可以保护起动时间长或热容低的马达。