Skip navigation
Start main contents
创新产品
用于电磁离合器和制动器的电源单元
可依据型号在 24V DC 电源、ZX式80V磁粉制动器等之间进行选择。
用于控制小型 24V DC 磁粉离合器和制动器以及磁滞离合器和制动器的电源的功率放大器。
用于控制磁粉离合器和制动器以及磁滞离合器和制动器的电源的功率放大器。
用于控制可变电压的磁粉离合器和制动器、磁滞离合器和制动器的电源的电源装置。
用于控制 ZX 式 80V 磁粉制动器的电源的电源单元。