其强势出现引领Q系列达到新高度。
由于采用了纳米级速度的基础命令处理程序,下一代MELSEC-Q系列的系统与机器性能可得到显著改善。随着设备与生产设施的发展日新月异,该系列可实现高速度、高精度、大容量的数据处理和机器控制。
PLC的CPU模块CPU阵容可适用于任何用途。
该模块用于安装电源模块、CPU模块与输入/输出模块等软元件。可提供适应各种系统需求的基座单元阵容
CPU模块、输入/输出模块以及其他模块的电源模块。
该模块用于连接输入与输出软元件。可提供各类I/O模块,以满足您的系统需求。
这些模块采用模拟法进行数据输入/输出。这些模块可以对处理控制需求做出响应,较适合高速度、高精度控制。
该脉冲输入高速计数器单元支持高分辨率软元件,可以处理高速度、高精度控制。
这些模块用于高速度、高精度定位控制。可提供各种定位模块,满足不同客户需求。
该模块组可与主机控制系统实现信息交换。丰富多彩的模块阵容可以通过收集和控制各种生产信息来提高生产效率。
用于控制系统网络的接口模块组。将各工业自动化水平与各种目的与用途的网络无缝集成。体验网络多样性。
电能测量模块组用于测量和监视各种电能信息。