创新产品

工程软件

MELSEC工程软件

PLC工程环境已经历显著的革新与发展。
我们正在进入MELSEC工程软件时代!

各种不同的MELSEC软件产品可以通过提高设计效率、缩短调试时间、减少停工时间和数据保持等方法为降低工程环境中的总体拥有成本提供解决方案。

iQ Works

该综合软件套件包括用于PLC、运动控制和GOT等的多种编程软件。

iQ Works

GX Works3

新一代工程软件,以直观的编程环境为削减开发成本做贡献。

GX Works3

GX Works2

该顺序编程软件使用GX Developer编写的程序,追求更舒适的操作性能。

GX Works2

PX Developer

该软件通过简单的拖放操作便可轻松创建回路控制程序。

PX Developer

MX Component

Active X控制器库可轻松实现。该控制器库无需协定认知,便可轻松实现PC与PLC之间的通信处理。

MX Component

MX Sheet

该软件可以通过Excel来监视、记录、收集警报信息以及更改PLC配置。

MX Sheet

其他工程软件

支持MELSEC系列工程环境的多种软件阵容。

其他工程软件

外围设备支持工具

进一步简化MELSEC系列开发的多种免费工具阵容。

外围设备支持工具