Produtos
Multimedidores de energia elétrica

Os multimedidores de energia da Mitsubishi oferecem o que há de mais avançado em precisão e durabilidade combinado com fácil leitura, permitindo rápida e precisa monitoração do suprimento de energia ou do status operacional de uma máquina. Os equipamentos de medição de energia da Mitsubishi podem ser utilizados em uma grande variedade de aplicações.
Multimedidor de Energia (ME96SS Versão B)
Além de alta precisão e qualidade, o Multimedidor de Energia ME96 Versão B possui 4 linhas de informações para fácil leitura das variáveis, memória interna, detecção de instalação incorreta, entre diversas outras funções. O ME96 também registra valores máximos e mínimos, possui contadores de energia, comunicação Modbus integrada e possibilidade de expansão de funções com módulos opcionais.

Multimedidor de Energia (ME96SS Versão A)
Funções de monitoração de alta precisão com o uso de processador dedicado Mitsubishi; três exibições de medida digital e uma barra gráfica permitem a leitura fácil de até 4 grandezas; grande variedade de funções de saída como monitoração de dados ou alarmes; Modbus (padrão) e comunicação em rede CC-Link como suporte a redes abertas.