Produtos
EcoMonitorPlus
![](/fa/br_pt/products/p_manage/multimedidores/items/img/17lp3emplus_t001.jpg)
Os multimedidores de energia da Mitsubishi oferecem o que há de mais avançado em precisão e durabilidade combinado com fácil leitura, permitindo rápida e precisa monitoração do suprimento de energia ou do status operacional de uma máquina. Os equipamentos de medição de energia da Mitsubishi podem ser utilizados em uma grande variedade de aplicações onde espaço é essencial, e sua instalação acontece dentro do painel.
EcoMonitorPlus
Além de alta precisão e qualidade, o Multimedidor de Energia para fundo de painel EcoMonitorPlus pode ser utilizado com módulos de expansão e função, chegando ao máximo de 7 médições elétricas trifásicas, ou 14 monofásicas. Além de medir todas variavéis básicas, como tensão, corrente, potências, frequência, energia (consumo), ele também possui comunicação MODBUS RTU. Os módulos de expansão possibilitam a utilização de outros protocolos de comunicação, entradas e saídas digitas/analógicas, e também conta com um modelo para memória de massa para registro histórico das variáveis.
![](/fa/br_pt/products/p_manage/multimedidores/items/img/17lp3emplus_s001.jpg)