Produtos

Multimedidores de energia (Fundo de painel)

Os multimedidores de energia da Mitsubishi oferecem o que há de mais avançado em precisão e durabilidade combinado com fácil leitura, permitindo rápida e precisa monitoração do suprimento de energia ou do status operacional de uma máquina. Os equipamentos de medição de energia da Mitsubishi podem ser utilizados em uma grande variedade de aplicações onde espaço é essencial, e sua instalação acontece dentro do painel.

Lista de produtos

EcoMonitorPlus

Um produto para medição até 14 circuitos elétricos com módulos opcionais de comunicação e Ios.

  • EcoMonitorPlus

EcoMonitorLight

Solução compacta para medição elétrica em trilho DIN, ideal para máquinas e equipamentos pequenos.

  • EcoMonitorLight
0000/00/00 JavaScript