Produtos
Série GOT2000

A série de IHMs GOT2000 da Mitsubishi é a primeira no mercado a contar com um conceito de operação intuitiva, função multi-touch e controle por gestos.
Totalmente atualizada, está disponível em diversos modelos e em telas de 3.8, 4.3, 5.7, 8.4, 10.4, 12.1 e 15 polegadas, trazendo a liberdade para o operador criar telas interativas, coletar dados, visualizar arquivos multimídia com o objetivo de ser uma ferramenta de aumento de produtividade e qualidade nas mais diversas aplicações industriais.
Modelos GT27
Modelo de desempenho superior com função de gesto multitouch, além de opções para multimídia, rede e conectividade E/S.
Capacidade de memória do usuário: 57MB
(Tamanho dos dados de armazenamento: 128MB)
Portas Ethernet, Serial, USB host e USB device.

Modelos GT25
Desempenho equilibrado e modelos de alto custo-benefício com capacidade de expansão para comunicações de rede.
Capacidade de memória do usuário: 32MB
(Tamanho dos dados de armazenamento: 80MB)
Portas Ethernet, Serial, USB host e USB device.

Modelos GT23
Modelos básicos de baixo custo para praticamente qualquer aplicação.
Capacidade de memória do usuário: 9MB
Portas Ethernet, Serial, USB host e USB device.

Modelos GT21
IHMs compactos com display monocromático TFT
para atender a uma variedade de indústrias e aplicações.
Capacidade de memória de usuário: 3MB
Portas Ethernet, cartão SD de série e USB device.

Equipamentos Opcionais
Unidades de comunicação, opcionais, protetores de tela e cabos exigidos para usar as séries GOT2000 de IHMs.