Produtos
Conversor Regenerativo Multifuncional FR-XC

O conversor da série FR-XC é um complemento para aprimorar a eficiência dos inversores de frequência da linha FREQROL ou de qualquer outro fabricante. Oferece correção de distorção harmônica e regeneração de energia em uma única solução, usando tecnologia de ponta. Isso permite que a série FR-XC traga uma redução significativa de custos a sistemas como os usados em aplicações de elevação de carga, sincronismo e divisão de carga, aplicações com baixo tempo de desaceleração e transporte de material.
FR-XC
O conversor regenerativo multifuncional da série FR-XC suporta supressão harmônica e regeneração da fonte de alimentação com uma unidade e pode ser combinado com o reator opcional FR-XCB ou FR-XCL dedicado para aprimorar as funções de regeneração mais adequadas para a aplicação.