Desde a década de 80, a linha de inversores de frequência FREQROL é utilizada onde é necessário um equipamento de alta confiabilidade, funcionalidade e flexibilidade.
A linha FREQROL possui recursos pensados para melhorar a produtividade, segurança e redução de consumo de energia, seu principal conceito é facilitar o trabalho do usuário, mantendo os parâmetros principais em comum entre as famílias atuais e as gerações anteriores.
A nova série FREQROL FR-A800 é a solução premium da Mitsubishi Electric, que proporciona desempenho multiuso, precisão e flexibilidade do sistema.
Com funções dedicadas para aplicações de bombeamento e ventilação através da tecnologia de controle otimizado de magnetização, a linha FREQROL FR-F800 obtém a máxima performance dos sistemas de automação, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia elétrica.
A série E800 foi projetada para economizar energia, reduzir o espaço ocupado e minimizar os custos com avanços na qualidade, desempenho e recursos de manutenção.
Três modos de regeneração, incluindo: Regeneração Eficiente, Regeneração em barramento comum CC e regeneração em barramento comum CC com supressão de harmônicas.
0000/00/00 | JavaScript |
---|