Produtos
Servomotores

Servomotor compatível com nanocontrole, adequado para vários tipos de máquinas.
Motor de média inércia da série HG e HF
Motor de baixa inércia da série HF-KP
Servomotor linear da série LM-F
Servomotor de acionamento direto da série TM-RB
HG Series
Motores de média inércia, alta precisão e alta velocidade
A resolução do Encoderfoi significativamente melhorada. Os servomotores, possuem função para rotações suaves (smooth) e excelentes capacidades de aceleração.

HF Series
Motor de média inércia
A precisão da máquina de alta inércia é assegurada. Adequado para máquinas que requerem aceleração rápida.

HF-KP Series
Motor de baixa inércia
Adequado para um eixo auxiliar que requer posicionamento em alta velocidade.

LM-F Series
Motor Linear
Motores de alto desempenho e altas acelerações, pois não possui o uso de fusos esféricos.

TM-RB Series
DirectDrive Servo Motor
O motor combinado a alto giro e alto torque com um sistema de controle de alto ganho oferece aceleração e posicionamento rápidos, o que torna a rotação mais suave (smooth).