PSS30S93F6-AG

VCES: 600 V, ±IC: 30 A

Updated Super mini DIPIPM which can share the conventional board and expand the allowable current

特征

  • For P-side : Drive circuit, High voltage high-speed level shifting, Control supply under-voltage (UV) protection
  • For N-side : Drive circuit, Control supply under-voltage protection (UV), Short circuit protection (SC)
  • Fault signaling : Corresponding to SC fault (N-side IGBT) and UV fault (N-side supply)
  • Temperature output : Outputting LVIC temperature by analog signal
  • Input interface : 3, 5V line, Schmitt trigger receiver circuit (High Active)
  • DIPIPM、SOPIPM、SLIMDIP、DIPIPM+、DIPPFC、CSTBT是三菱电机株式会社的商标。

主要用途

  • Air conditioner
  • 洗衣机
  • 冰箱
  • 洗碗机
  • 换气扇・风扇

主要规格

参数 单位
VCES 600 V
±IC 30 A
绝缘耐压 1500 Vrms
Tj 175
内部拓扑 三相变频,搭载驱动IC
封装类别 超小型
供货状态 批量生产
UL Recognition : UL1557 File E323585

文档

对应产品

超小型DIPIPM

小容量事实标准封装
VCES=600V, IC=5A~40A

SLIMDIP

插入式最小封装
VCES=600V, IC=5A~30A

SOPIPM

插入式最小封装
VCES=600V, IC=2A

IPM/DIPIPM

搭载了驱动电路的IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块),为家电等小容量逆变器设备开发的传递模塑外形DIPIPM

关联页面的链接

功率模块损耗仿真软件

可轻松计算功率模块损耗和温升的模拟器。

FAQ

以下为常见问题的回答。

评估电路板

为开发搭载DIPIPM的逆变器设备提供支持。