SLIMDIP

最适合低成本逆变器的小容量封装

有助于简化用于功能日趋丰富性能日益提高的空调、洗衣机、冰箱等家用电器的逆变器电路板的设计,缩小其体积。

特征

  • 搭载采用第7代IGBT薄晶圆结构的RC-IGBT※1,使封装尺寸较超小型DIPIPM™缩小约30%
  • 通过内置带保护功能的控制IC和带限流电阻的BSD※2,减少外置零件数量
  • 新增高压侧驱动电源的GND端子,有助于简化电路板上的高压端子图案,缩小系统体积和简化设计
  • 最高保证外壳温度为115℃,提高了散热设计的自由度
  • 搭载升温时可自动启动保护的过热保护功能和将控制 IC 部分的温度输出为模拟信号的温度输出功能,提高了温度保护设计的自由度。
  • ※1:Reverse Conducting IGBT:单芯片内置续流二极管的逆导型IGBT
  • ※2:Vot: Analog Temperature Output
DIPIPM、SOPIPM、SLIMDIP、DIPIPM+、DIPPFC、CSTBT是三菱电机株式会社的商标。

主要用途

  • 空调
  • 洗衣机・干衣机
  • 风扇
  • 小容量逆变器
  • 小容量伺服电机

阵容

VCES=600V
负载能力型号应用
冰箱, 风扇电机等
风扇电机, 洗布机等
空调等
洗布机, 风扇电机等
空调等
空调等

文档

对应产品

SOPIPM

采用表面贴装封装IPM

超小型DIPIPM

小容量事实标准封装

关联页面的链接

功率模块损耗仿真软件

可轻松计算功率模块损耗和温升的模拟器。

FAQ

以下为常见问题的回答。

评估电路板

为开发搭载DIPIPM的逆变器设备提供支持。