投影仪用激光二极管

投影仪的光源采用比光源灯显示色彩范围(色域)更广的发光二极管及半导体激光器(LED*1)。半导体激光器与LED相比,除具有低功耗,高输出之外,还具有可使用最大光圈*2较大的光学系统,以及可配置不需调整焦点的投影仪等优点。
三菱电机提供彩色投影仪用以鲜艳的红色实现高发光效能的波长638nm,光输出3.8W(脉冲驱动时)、光输出2.1W(连续波驱动时)的多模态半导体激光器。

  • ※1LED:Light Emitting Diode
  • ※2最大光圈:maximum aperture

特长

光大功率/ 低功耗/ 广工作温度范围

主要用途

投影仪光源

产品选择图

红色激光二极管

点击产品型号名称链接至详细信息(您可以将其放大以供查看)