光纤通信用光器件

通过安装于大型数据中心、光纤到户(FTTH)和5G等移动通信系统基站等的各种通信设备,提高光纤通信的速度和容量,为实现数字化转型(DX)做出贡献

特长

光收发器的高速传输 / 大容量 / 小型化、低功耗

主要用途

数据中心 / 光纤到户 (FTTH) / 5G 移动基站等

新产品信息

用于数字相干通信系统的内置波长监视器的 DFB-CAN ML973A71

  • 采用小型封装TO-56CAN和优化散热结构,作为数字相干通信方式的光源,为光收发器的小型化和低功耗化做出贡献。
  • 通过实现波长为1547.72nm,也能适应下一代数字相干通信方式。

光纤通信用可调谐激光二极管芯片 ML9CP61

  • 支持宽范围的波长,用于更大容量的数字相干通信,符合400Gbps光收发器的OIF-400ZR-01.0标准
  • 通过提供芯片,为光收发器的小型化做出贡献

第五代移动通信系统基站的50Gbps DFB激光二极管 ML771AA74T

  • 支持PAM4调制方式,较宽工作温度范围在-40℃至+90℃,实现50Gbps的传输速度,为5G的高速大容量化做出贡献
  • 采用行业标准TO-56CAN封装,符合小型光收发器的标准

超过100Gbps光纤通信用光器件

点击产品型号名称链接至详细信息(您可以将其放大以供查看)