規格
系列 | |
機械分類 | |
控制單元類型 | |
型號名稱 | |
控制軸數 | 最大軸數 (NC軸+主軸+PLC軸) |
最大NC軸數 (所有控制系統的總和) |
|
最大主軸數 | |
最大PLC軸數 | |
最大PLC indexing軸數 | |
同動控制軸數 | |
系統內最大NC控制軸數 | |
最大系統數 | |
最大主系統數 | |
最大副系統數 |
C80系列 |
車床系統 |
- |
16 |
16 |
7 |
8 |
8 |
4 |
8 |
7 |
7 |
2 |
* 列出包含選配規格在內的最大規格。請參照規格表取得相關選配訊息。