Factory Automation

字體大小
大分類

重新設定

中分類

重新設定

小分類

重新設定

依產品規格搜尋

MELSEC iQ-R系列

機種

選擇

共9筆

從1-9筆

1
型號比較

顯示搜尋產品規格列表(每頁最多顯示10筆)

  大分類 中分類 小分類 型號名稱 概要
Standard type AC input 100...240 V AC input R61P 輸入:100...240 V DC,輸出:5 V DC 6.5 A
Standard type AC input 100...240 V AC input R62P 輸入:100...240 V AC,輸出:5 V DC 3.5 A/24 V DC 0.6 A
Standard type DC input 24 V DC input R63P 輸入:24V DC,輸出:5V DC 6.5A
Large capacity type AC input 100...240 V AC input R64P 輸入,100...240 V AC,輸出:5 V DC 9 A
Large capacity type DC input 24 V DC input R69P 輸入:24V DC,輸出:5V DC 9A
Slim type AC input 100...240 V AC input NEW
R61SP
輸入:100…240 V DC,輸出:5V DC 2.5A
Redundant power supply type AC input 100...240 V AC input R64RP 輸入:100...240 V AC,輸出:5 V DC 9 A
Redundant power supply type DC input 24 V DC input R63RP 輸入:24V DC,輸出:5V DC 6.5A
Redundant power supply type DC input 24 V DC input R69RP 輸入:24V DC,輸出:5V DC 9A
型號比較

顯示搜尋產品規格列表(每頁最多顯示10筆)

共9筆

從1-9筆

1