基本資料
型號名稱 | EMU4-FD1-MB |
概述 | [通用電流互感器型號] (1) 與通用電流互感器相容 (2) 標準配備MODBUS RTU通訊。 (3) 可連接MODBUS TCP通訊。 (4 ) 可提供三相3線440V直流電壓輸入。 (5) 可提供三相4線277V/480V直流電壓輸入。 (6) 可顯示諧波電流、電壓、視在功率、耗電量和CO2轉換。 (7)具備脈衝、接點輸入/輸出功能。 |
符合標準 | CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) cURus ChinaRoHS KC(EMC) |
優點
EcoMonitorLight 是具備整合式顯示器的能源計測模組,可輕鬆實現能源可視化,進而提供節省能源的方法並遵守《節能法》,滿足以簡單方式計算能源消耗的需求。
(1) 產品陣容齊全,方便設備選擇
##此測量模組陣容包括「標準型號」、「高效能型號」和「通用電流互感器型號」。內建液晶顯示器可透過單一元件進行能源計測所需的設定、測量和顯示。
(2)標準配備MODBUS RTU通訊。
(3) 可透過安裝選配模組進行擴充。