基本資料
型號名稱 | EMU4-BD1-MB |
概述 | [標準型號] (1)具備電流、電壓、功率、電能等基本能源計測功能。 (2)標準配備MODBUS RTU通訊。 |
標準價格 | - |
符合標準 | CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) cURus ChinaRoHS KC(EMC) |
優點
EcoMonitorLight 是具備整合式顯示器的能源計測模組,可輕鬆實現能源可視化,進而提供節省能源的方法並遵守《節能法》,滿足以簡單方式計算能源消耗的需求。
(1) 產品陣容齊全,方便設備選擇
##此測量模組陣容包括「標準型號」、「高效能型號」和「通用電流互感器型號」。內建液晶顯示器可透過單一元件進行能源計測所需的設定、測量和顯示。
(2)標準配備MODBUS RTU通訊。
(3) 可透過安裝選配模組進行擴充。