基本資料
型號名稱 | EMU4-CNT-MB |
概述 | [控制模組] (1)可提供控制輸出。 (2)可提供控制輸出(3點)及類比輸出(1點)。 (3)標準配備MODBUS RTU通訊。 |
符合標準 | CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) cURus ChinaRoHS KC(EMC) |
優點
根據您的需求,選擇具有各種測量儀器和功能的模組組合。
使用 EcoMonitorPlus 能源計測模組,透過「電力監控」、「建造可視化系統」、「生產設施的預防性維護和安全操作」及「提高生產率」提升附加價值。
(1)無浪費的積木擴建法
#・可提供功率測量、類比輸入、脈衝輸入、記錄、通訊模組。
(2) 對設備故障的預測性監控,作為預防性維護的工具
#・提供用於功率和漏電測量的絕緣監測裝置。
(3) 根據需要收集數據,建構可視化系統
#・配備與測量值連動的功能,可自動控制設備。