基本資料
型號名稱 | EMU4-HM1-MB |
概述 | [電能測量高性能機型] (1)具備監測電壓、電流、功率和電能等基本功能。 (2)標準配備MODBUS RTU通訊。 (3)可提供三相3線、440V直流電壓輸入。 (4)可顯示諧波電流、電壓、視在功率、週期電能及電能轉換值。 (5)可做脈衝•接點輸入/輸出 |
符合標準 | CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) cURus ChinaRoHS KC(EMC) |
優點
根據您的需求,選擇具有各種測量儀器和功能的模組組合。
使用 EcoMonitorPlus 能源計測模組,透過「電力監控」、「建造可視化系統」、「生產設施的預防性維護和安全操作」及「提高生產率」提升附加價值。
(1)無浪費的積木擴建法
#・可提供功率測量、類比輸入、脈衝輸入、記錄、通訊模組。
(2) 對設備故障的預測性監控,作為預防性維護的工具
#・提供用於功率和漏電測量的絕緣監測裝置。
(3) 根據需要收集數據,建構可視化系統
#・配備與測量值連動的功能,可自動控制設備。