基本資料
型號名稱 | EMU4-A2 |
概述 | [同電壓系統用的能源計測擴充模組] (1) 測量2迴路 (每個模組)。 (2) 每個迴路可輸出與迴路數相同的接點或脈衝。 (3) 測量相同電壓時不需要電壓連接線(左側連接的模組能測量出相同的電壓)。 |
標準價格 | 44400 |
符合標準 | CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) cURus ChinaRoHS KC(EMC) |
優點
根據您的需求,選擇具有各種測量儀器和功能的單元組合。
使用 EcoMonitorPlus 能源計測模組,透過「電力監控」、「建造可視化系統」、「生產設施的預防性維護和安全操作」及「提供生產率」提升附加價值
(1)無浪費的模塊擴充法
#・可提供功率測量、類比輸入、脈衝輸入、記錄、通訊單元。
(2) 對設備故障的預測性監控,作為預防性維護的工具
#・提供用於功率和漏電測量的絕緣監測裝置。
(3) 根據需要收集數據,建構可視化系統
#・配備與測量值連動的功能,可自動控制設備。