Factory Automation

字體大小

GT2712-STWA

基本規格

型號
產品名稱
系列名稱
型號名稱
GT2712-STWA
GT27 機型
GOT2000
GT27
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

性能規格

顯示部分*1*2 顯示裝置
螢幕尺寸
解析度
顯示器尺寸
顯示字元數
顯示顏色
亮度調節
畫面的登記數量
背光
背光壽命*4
背光顏色
觸控螢幕*3*10 方式
按鍵尺寸
同時按壓
壽命
面板顏色
人體感測器 檢測長度
檢測溫度
記憶 使用者記憶體 容量
壽命(寫入次數)
內建時鐘精度
電池 方式
需備份的數據
壽命
內建介面 RS-232介面 通道數
傳輸速度
連接器形狀
RS-422/485介面 通道數
傳輸速度
連接器形狀
RS-422/232介面 通道數
傳輸速度
連接器形狀
應用
RS-422介面 通道數
傳輸速度
連接器形狀
乙太網路介面 通道數
傳輸速度
連接器形狀
匯流排介面 方式
通道數
RGB介面
印表機介面
USB介面(主機) 通道數
最大傳輸速率
連接器形狀
USB介面(裝置) 通道數
最大傳輸速率
連接器形狀
SD記憶卡介面*11
CF卡介面
PC卡介面
選配功能板介面
記憶體板介面
擴充介面
輔助擴充介面
擴充模組介面
側邊接口
聲音輸出介面
蜂鳴器輸出
LED規格 電源指示燈
安裝方法
防護結構*5
外形尺寸
面板開孔尺寸
重量(不含配件)
TFT彩色液晶顯示器
12.1英吋
SVGA:800 x 600 點
246(寬)x 184.5(高)公釐
(9.69(寬)x 7.26(高)英吋)
16 點標準字型:50 個字元 x 37 行(雙位元組字元)
12 點標準字型:66 個字元 x 50 行(雙位元組字元)
65536 色
32級別
4096
LED(不可更換)
約 60000 小時(工作環境溫度:25℃,顯示強度:50%)
白色
模擬電阻膜
最少 2 x 2 點*8(每個鍵)
最多兩點
100萬次以上觸碰(操作力道:0.98N以下)
白色
1m
人體與環境空氣的溫差:4℃以上
儲存用記憶體 (ROM) *11 : 57 MB
動作用記憶體 (RAM) : 256 MB*12
10萬次
±90秒/月(環境溫度:25°C)
GT11-50BAT鋰電池
SRAM資料、時鐘資料、系統狀態記錄數據
約 5年(環境溫度:25°C)
1 通道
115200、57600、38400、19200、9600、4800 bps
D-sub 9 針(公頭)
1 通道
115200、57600、38400、19200、9600、4800 bps
D-sub 9 針(母頭)
1 通道
100BASE-TX、10BASE-T
RJ45(模組插孔)AUTO MDI/MDI-X
1通道(背面)
高速 480 Mbps
USB-A
1通道(背面)
高速 480 Mbps
USB Mini-B
1 通道,符合 SDHC 標準(最大 32 GB)
用於安裝通訊模組或選配模組
用於安裝選配模組
用於安裝通訊模組
單音(可調整音調和音長)
兩色(藍色和橘色)
標準
正面:IP67F*9
內部控制面板:IP2X
316(寬)x 246(高)x 52(深)公釐
(12.44(寬)x 9.69(高)x 2.05(深)英吋)
302(寬)x 228(高)公釐
(11.89(寬)x 8.98(高)英吋)
2.4 kg
(5.3 lb)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*1)由於液晶顯示面板的特性,面板上可能會出現亮點(常亮)和暗點(不亮)。因為液晶顯示面板是由大量的顯示元件組成,故無法避免亮點和暗點出現。液晶顯示面板的個體差異可能會導致顏色差異、亮度不均和閃爍。請注意,這些現象是液晶顯示面板的特性,並不代表產品有缺陷或損壞。

(*2) 由於震動、衝擊或顯示器顏色的原因,可能會出現閃爍。

(*3)使用觸控筆時,觸控螢幕的壽命為10萬次。觸控筆必須符合以下規格(材質:聚縮醛樹脂/筆尖半徑:0.8 公釐或以上)。

(*4)為防止顯示部分燒壞及延長背光燈壽命,請啟用螢幕保護功能並關閉背光。

(*5)請注意,該結構不保證對所有使用者環境都能提供保護。 在某些環境下,GOT 可能無法使用。例如長時間曝露在油污或化學品或充滿油霧的環境中。

(*8)可排列的按鍵最小尺寸。為了確保產品的安全使用,建議進行以下設定(按鍵尺寸:16 x 16 點或更大 / 按鍵間距:16 點或更大)。

(*9)IP67F的字尾「F」,是表示防油等級的符號。日本工業標準 JIS C 0920 的附錄中有說明。

(*10)反覆觸摸實際顯示區域的外緣,可能會導致產品故障。

(*11)儲存用記憶體(ROM)或SD記憶卡在寫入資料時,如果GOT斷電,資料可能會損壞,導致GOT停止動作。

(*12)如果功能版本為B或更早版本,則動作用記憶體(RAM)為128MB。

一般規格

工作環境溫度 顯示部分
儲存環境溫度
工作環境濕度
儲存環境濕度
耐振性 許可標準
間歇性
振動
連續
振動
抗衝擊性
操作環境
使用海拔
安裝位置
過電壓類別
污染程度
冷卻方式
接地
備註 工作環境溫度
 
操作環境
使用海拔
過電壓類別
污染程度
0°C 至 55°C
-20°C 至 60°C
10% RH 至 90% RH,非凝結
10% RH 至 90% RH,非凝結
符合 JIS B 3502 和 IEC 61131-2*13
[ 頻率:5 至 8.4 Hz ]
半振幅:3.5 mm
掃描次數:X、Y 或 Z 方向各 10 次
[ 頻率:8.4 至 150 Hz ]
加速度:9.8 m/ s2
掃描次數:X、Y、Z方向各10次
[ 頻率:5 至 8.4 Hz ]
半振幅:1.75 mm
[ 頻率:8.4 至 150 Hz ]
加速度:4.9 m/s2
符合 JIS B 3502 和 IEC 61131-2(147 m/s2 (15 G),X、Y 或 Z 方向各 3 次)*13
無油煙、腐蝕性氣體、易燃氣體、過多的導電灰塵和陽光直射(儲存時亦同)
2000公尺以下
內部控制面板
II以下
2或更少
自冷卻
使用截面積為 2 mm2 以上的接地電纜,其接地電阻為 100 Ω 以下。如果不行,請將接地線連接至控制面板。
包括安裝GOT的控制盤外殼內的溫度。
安裝下列任一模組或選配模組時,工作環境的最高溫度必須比一般規格記述的溫度低 5°C:多媒體模組(GT27-MMR-Z)、MELSECNET/H 通訊模組(GT15-J71LP23-25、 GT15-J71BR13)、CC-Link通訊模組(GT15-J61BT13)、防油罩。
部份型號已獲得 ANSI/ISA 12.12.01 認證,可用於第 I 類 2 區(ANSI/ISA 12.12.01、C22.2 No.213-M1987)危險場所。
關於適用的 GOT 型號,請參閱『Standards and approved products』。
請勿在高於海拔 0 公尺的大氣壓力下使用或儲存 GOT,有可能導致故障。對控制面板施加壓力進行空氣除塵時,可能會在保護膜和觸控面板之間產生縫隙,導致觸控螢幕不夠靈敏或薄膜脫落。
這表示假定設備在公共配電網路和場所內機台之間連接的供電部分。第 II 類適用於由固定設施供電的設備。額定電壓高達300V的設備可承受的突波電壓為2500V。
這表示在設備使用的環境下出現導電材料的比率。污染等級2,表示在正常情況下只會出現非導電污染的環境。根據條件,預期會出現因凝結引起的暫時導電現象。
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*13)JIS B 3502:2021 和 IEC 61131-2 ED.3 對 1 G 的定義,已從 9.8 m/s2 改為 10 m/s2。本產品的測試依照早期的定義執行,即 1 G = 9.8 m/s2

電源規格

電源電壓
電源頻率
最大視在功率
耗電量 最大負載下
主機
主機(背光 OFF)
突波電流
允許瞬間停電時間
抗干擾性
耐受電壓
絕緣電阻
適用電線尺寸
適用壓裝端子
適用緊固扭矩
(端子台端子螺絲)
100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%)
50 Hz/60 Hz (±5%)
100 VA
44W以下
19 W
10 W
60A以下
(2ms,環境溫度25℃,最大負載下)
20ms以下(100V AC以上)
雜訊電壓:1500 Vp-p,雜訊寬度:1 μs,
透過雜訊模擬器測量,雜訊頻率範圍為 25 Hz 至 60 Hz
電源端子和接地之間 1分鐘 1500 V AC
電源端子與接地之間 500 V DC,絕緣電阻測試器測量結果 10 MΩ 或以上
0.75 mm2 ~ 2 mm2
M3螺絲用的壓裝端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A
0.5N·m~0.8N·m
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次