Factory Automation

字體大小

GT2510-VTWD

基本規格

型號
產品名稱
系列名稱
型號名稱
GT2510-VTWD
GT25機型
GOT2000
GT25
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

性能規格

顯示部分*1*2 顯示裝置
螢幕尺寸
解析度
顯示器尺寸
顯示字元數
顯示顏色
亮度調節
畫面的登記數量
背光
背光壽命*4
背光顏色
觸控螢幕*3*11 方式
按鍵尺寸
同時按壓
壽命
面板顏色
人體感測器 檢測長度
檢測溫度
記憶 使用者記憶體 容量
壽命(寫入次數)
內建時鐘精度
電池 方式
需備份的數據
壽命
內建介面 RS-232介面 通道數
傳輸速度
連接器形狀
RS-422/485介面 通道數
傳輸速度
連接器形狀
RS-422/232介面 通道數
傳輸速度
連接器形狀
應用
RS-422介面 通道數
傳輸速度
連接器形狀
乙太網路介面 通道數
傳輸速度
連接器形狀
匯流排介面 方式
通道數
RGB介面
印表機介面
USB介面(主機) 通道數
最大傳輸速率
連接器形狀
USB介面(裝置) 通道數
最大傳輸速率
連接器形狀
SD記憶卡介面*12
CF卡介面
PC卡介面
選配功能板介面
記憶體板介面
擴充介面
側邊接口
聲音輸出介面
蜂鳴器輸出
LED規格 電源指示燈
安裝方法
防護結構*6
外形尺寸
面板開孔尺寸
重量(不含配件)
TFT彩色液晶顯示器
10.4英吋
VGA:640 x 480 點
211.2(寬)x 158.4(高)公釐
(8.31(寬)x 6.24(高)英吋)
16 點標準字型:40 個字元 x 30 行(雙位元組字元)
12 點標準字型:53 個字元 x 40 行(雙位元組字元)
65536 色
32級別
4096
LED(不可更換)
約 60000 小時(工作環境溫度:25℃,顯示強度:50%)
白色
模擬電阻膜
最少 2 x 2 點*9(每個鍵)
不可用*5(只能觸摸1點。)
100萬次以上的觸碰(操作力道:0.98N以下)
白色
儲存用記憶體(ROM)*12:32 MB
動作用記憶體(RAM):80 MB
10萬次
±90秒/月(環境溫度:25°C)
GT11-50BAT鋰電池
SRAM資料、時鐘資料、系統狀態記錄數據
約 5年(環境溫度:25°C)
1 通道
115200、57600、38400、19200、9600、4800 bps
D-sub 9 針(公頭)
1 通道
115200、57600、38400、19200、9600、4800 bps
D-sub 9 針(母頭)
1 通道
100BASE-TX、10BASE-T
RJ45(模組插孔)AUTO MDI/MDI-X
1通道(背面)
高速 480 Mbps
USB-A
1通道(背面)
高速 480 Mbps
USB Mini-B
1 通道,符合 SDHC 標準(最大 32 GB)
用於安裝通訊模組或選配模組
用於安裝通訊模組
單音(可調整音調和音長)
兩色(藍色和橘色)
標準
正面:IP67F*10
內部控制面板:IP2X
303(寬)x 218(高)x 52(深)公釐
(11.93(寬)x 8.58(高)x 2.05(深)英吋)
289(寬)x 200(高)公釐
(11.38(寬)x 7.87(高)英吋)
2.1 kg
(4.6 lb)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*1)由於液晶顯示面板的特性,面板上可能會出現亮點(常亮)和暗點(不亮)。因為液晶顯示面板是由大量的顯示元件組成,故無法避免亮點和暗點出現。液晶顯示面板的個體差異可能會導致顏色差異、亮度不均和閃爍。請注意,這些現象是液晶顯示面板的特性,並不代表產品有缺陷或損壞。

(*2) 由於震動、衝擊或顯示器顏色的原因,可能會出現閃爍。

(*3)使用觸控筆時,觸控螢幕的壽命為10萬次。觸控筆必須符合以下規格(材質:聚縮醛樹脂/筆尖半徑:0.8 公釐或以上)。

(*4)為防止顯示部分燒壞及延長背光燈壽命,請啟用螢幕保護功能並關閉背光。

(*5)如果同時觸碰觸控面板上的兩點或更多點,可能會啟動非預期位置的開關。請勿同時觸碰觸控面板的兩點以上位置。

(*6)請注意,該結構不保證對所有使用者環境都能提供保護。在某些環境下, GOT 可能無法使用.例如長時間曝露在油污或化學品或充滿油霧的環境中。

(*9)可排列的按鍵最小尺寸。為了確保產品的安全使用,建議進行以下設定(按鍵尺寸:16 x 16 點或更大/按鍵間距:16 點或更大)。

(*10)IP67F的字尾「F」,是表示防油等級的符號。日本工業標準 JIS C 0920 的附錄中有說明。

(*11)反覆觸碰實際顯示區域的外緣,可能會導致產品故障。

(*12)儲存用記憶體(ROM)或SD記憶卡在寫入資料時,如果GOT斷電,資料可能會損壞,導致GOT停止動作。

一般規格

工作環境溫度 顯示部分
儲存環境溫度
工作環境濕度
儲存環境濕度
耐振性 許可標準
間歇性
振動
連續
振動
抗衝擊性
操作環境
使用海拔
安裝位置
過電壓類別
污染程度
冷卻方式
接地
備註 工作環境溫度
 
操作環境
使用海拔
過電壓類別
污染程度
0°C 至 55°C
-20°C 至 60°C
10% RH 至 90% RH,非凝結
10% RH 至 90% RH,非凝結
符合 JIS B 3502 和 IEC 61131-2*13
[ 頻率:5 至 8.4 Hz ]
半振幅:3.5 mm
掃描次數:X、Y 或 Z 方向各 10 次
[ 頻率:8.4 至 150 Hz ]
加速度:9.8 m/ s2
掃描次數:X、Y、Z方向各10次
[ 頻率:5 至 8.4 Hz ]
半振幅:1.75 mm
[ 頻率:8.4 至 150 Hz ]
加速度:4.9 m/s2
符合 JIS B 3502 和 IEC 61131-2(147 m/s2 (15 G),X、Y 或 Z 方向各 3 次)*13
無油煙、腐蝕性氣體、易燃氣體、過多的導電灰塵和陽光直射(儲存時亦同)
2000公尺以下
內部控制面板
II以下
2或更少
自冷卻
使用截面積為 2 mm2 以上的接地電纜,其接地電阻為 100 Ω 以下。如果不行,請將接地線連接至控制面板。
包括安裝GOT的控制盤外殼內的溫度。
安裝下列任一單元或選配模組時,工作環境的最高溫度必須比一般規格記述的溫度低 5°C: MELSECNET/H 通訊單元(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通訊單元( GT15-J61BT13)、防油罩。
部份型號已獲得 ANSI/ISA 12.12.01 認證,可用於第 I 類 2 區(ANSI/ISA 12.12.01、C22.2 No.213-M1987)危險場所。
關於適用的 GOT 型號,請參閱『Standards and approved products』。
請勿在高於海拔 0 公尺大氣壓力下使用或儲存 GOT。
有可能導致故障。對控制面板施加壓力進行空氣除塵時,可能會在保護膜和觸控面板之間產生縫隙,導致觸控螢幕不夠靈敏或薄膜脫落。
這表示假定設備連在公共配電網路和場所內機台之間連接的供電部分。
第 II 類適用於由固定設施供電的設備。額定電壓高達300V的設備可承受的突波電壓為2500V。
這表示在設備使用的環境下出現導電材料的比率。
污染等級 2,表示在正常情況下只會出現非導電污染的環境。根據條件,預期會出現因凝結引起的暫時導電現象。
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*13)JIS B 3502:2021 和 IEC 61131-2 ED.3 對 1 G 的定義,已從 9.8 m/s2 改為 10 m/s2。本產品的測試依照早期的定義執行,即 1 G = 9.8 m/s2

電源規格

電源電壓
電源頻率
最大視在功率
耗電量 最大負載下
主機
主機(背光 OFF)
突波電流
允許瞬間停電時間
抗干擾性
耐受電壓
絕緣電阻
適用電線尺寸
適用壓裝端子
適用緊固扭矩
(端子台端子螺絲)
24 V DC (+25%, -20%)
33W以下
10 W
6 W
5A以下
(20ms,環境溫度25℃,最大負載下)
10 ms以下
雜訊電壓:500 Vp-p,雜訊寬度:1 μs,
透過雜訊模擬器測量,雜訊頻率範圍為 25 Hz 至 60 Hz
電源端子和接地之間 1分鐘 350 V AC
電源端子與接地之間 500 V DC,絕緣電阻測試器測量結果 10 MΩ 或以上
0.75 mm2 ~ 2 mm2
M3螺絲用的壓裝端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A
0.5N·m~0.8N·m
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次