제품정보

수직 타입

미쓰비시전기 산업용 로봇 수직 타입

미래형 가변 제품 및 가변 생산에 적합합니다.

전용 모터와 앰프로 최고 수준의 고속, 고정밀 작동이 가능합니다. 미쓰비시전기의 PLC 및 서보 모터를 간편하게 연결하여 다양한 작업에 적용할 수 있습니다.

RV-F 시리즈

종래 기기의 특색을 계승하며, 한층 강화된 지능화 솔루션의 탑재와 성능 향상을 도모한 iQ Platform 대응 RV-F-Q 시리즈와 표준판 RV-F-D 시리즈.

RV-F 시리즈

RV-SQ 시리즈 (iQ Platform)

기능과 성능을 강화하여 중간 규모에서 대규모에 이르는 시스템에 FA를 통합하고 전체 성능을 향상시킬 수 있습니다.
iQ 플랫폼 타입 SQ 시리즈.

RV-SQ 시리즈(iQ Platform)

RV-SD 시리즈

기능과 성능을 강화하여 고객의 기존 시스템과의 호환성을 실현합니다.
단독 타입 SD 시리즈

RV-SD 시리즈