제품정보

3D 레이저 가공기

3D 레이저 가공기 프로토타입에서 양산 운전에 이르기까지 미쓰비시전기 3D 레이저 가공기는 최고의 정밀도, 속도, 효율성을 제공합니다. VZ10과 VZ20은 시장의 지속적 변화 요구를 충족할 수 있도록 설계되었습니다.

3D 레이저 가공기는 새로운 레이저 절삭/용접 어플리케이션의 길을 열어 줍니다.

프로토타입에서 양산 운전에 이르기까지 미쓰비시전기 3D 레이저 가공기는 최고의 정밀도, 속도, 효율성을 제공합니다. VZ10과 VZ20은 시장의 지속적인 변화 요구를 충족할 수 있도록 설계되었습니다.

VZ10 시리즈

제로 오프셋(Zero offset) 헤드 설계를 채택했으며, 향상된 코너 속도로 생산 시간이 단축되므로 3D 예비 성형품 절삭을 전문으로 하는 사용자에게 적합합니다.

VZ10 시리즈 고성능 3D 레이저 가공기인 VZ10 시리즈는 탁월한 수준의 생산성을 보장하며, 최고의 속도와 정밀도를 제공합니다.

VZ20 시리즈

오프셋 헤드 설계를 채택했으며, 레이저 절삭 및 용접 애플리케이션에 적합한 다목적 유연성을 제공하므로 심 가공 예비 성형품에 적합합니다.

VZ20 시리즈 본 3D 레이저 절삭/용접기는 유연성 있는 다목적 머신으로서 3D 레이저 가공기의 잠재력을 극대화합니다.