제품정보

와이어컷 방전가공기

와이어컷 방전가공기: 부품 가공에서 초고정밀 사출 금형 가공에 이르기까지 모든 요구에 부응하는 풍부한 라인 업을 제공합니다.              미쓰비시전기는 기기, 전원 공급, 적응 제어, 자동화 시스템 및 네트워크를 아우르는 총체적 솔루션을 제공하여 생산성 향상을 지원합니다.

부품 가공에서 초고정밀 사출 금형 가공에 이르기까지 모든 요구에 대응하는 풍부한 라인 업을 제공합니다.

미쓰비시전기는 기기, 전원 공급, 적응 제어, 자동화 시스템 및 네트워크를 아우르는
총체적 솔루션을 제공하여 생산성의 향상을 지원합니다.

PA 시리즈

탁월한 가공 성능으로 고정밀 요구를 충족하는 초고정도 시리즈

PA 시리즈(PA05S, PA20)

MV-R 시리즈

차세대 고성능 머신의 혁신.

MV-R 시리즈(MV1200R, MV2400R)/ 차세대 고성능 머신의 혁신

MV-S 시리즈

차세대 표준 머신의 혁신.

MV-S 시리즈(MV1200S, MV2400S)/차세대 표준 머신의 혁신

NA 시리즈

성능 및 비용 기대치를 모두 충족하는 새로운 표준 머신

NA 시리즈(NA1200, NA2400)

FA Large 시리즈

대형워크에도 여유있는 스트로그, 대형가공에 적합한 고강성 머신

FA-V 시리즈(FA30V ADVANCE, FA40V, FA50V)