제품정보

방전가공기

방전 가공기: 초보 사용자와 숙련된 사용자 모두가 복잡한 형상을 더 쉽게 제조할 수 있습니다.  미쓰비시전기 형조 방전가공기와  와이어컷 방전가공기는 고속, 고정밀 가공으로 생산성을 높입니다.  사출 금형 제작 외에도 항공기와 IT 산업에 사용되는 신뢰성 높은 부품 및 공구제품의 제조 설비로서 인정받고 있습니다.

미쓰비시전기 방전가공기는 초보 사용자와 숙련된 사용자 모두가 복잡한 형상을 더 쉽게 작업할 수 있도록 지원합니다.

미쓰비시전기 형조 방전가공기, 와이어컷 방전가공기 및 미세 홀 방전가공기는 빠른 속도와 뛰어난 정밀도로 생산성을 높입니다.
사출 금형 제작 외에도 항공기와 IT 산업에 사용되는 신뢰성 높은 부품 및 공구제품의 제조 설비로서 인정받고 있습니다.

제품 목록

와이어컷 방전가공기

와이어컷 방전가공기: 부품 가공에서 초고정밀 사출 금형 가공에 이르기까지 모든 요구에 부응하는 풍부한 라인 업을 제공합니다. 미쓰비시전기는 총체적 솔루션으로 생산성 향상을 지원합니다. 부품 제조에서 초고정밀 사출 금형 제작에 이르는 광범위한 적용 분야

  • PA 시리즈
  • MV-R 시리즈
  • MV-S 시리즈
  • NA 시리즈
  • FA Large 시리즈

형조 방전가공기

형조 방전가공기: 미세 고정밀 가공에서 대형 전극을 사용하는 고생산성 가공에 이르기까지 다양한 요구에 부응하는 광범위한 라인 업을 제공합니다. 미쓰비시전기는 총체적 솔루션으로 고객의 생산성을 강화합니다. 미세 고정밀 가공에서 대형 전극을 사용하는 고생산성 작업에 사용할 수 있습니다.

  • EA ADVANCE 시리즈
  • MA2000
  • EA 시리즈

미세 홀 방전가공기

미세 홀 방전가공기: 미세 홀 가공은 드릴링에서 방전 가공으로 변화하고 있으며 이러한 추세를 따라 새로운 개념의 미세 홀 방전가공기는 부품 제조 업계에서 확산되고 있습니다. 미세 홀 가공은 드릴링에서 방전 가공으로 전환되고 있습니다.

  • VH10

CAD/CAM, S/W

CAD/CAM, S/W: 다양한 EDM 전용 소프트웨어 번들을 포함한 작업장 솔루션을 제공합니다. 작업장에 솔루션을 제공합니다.

  • CAD/CAM 시스템 CamMagic AD
  • 자동 프로그래밍 시스템 ESPERADVANCE PRO
  • 일정 관리 시스템 E.S.P.E.R SCHEDULE
  • EDM 네트워크 시스템 RemoteMagic Ⅱ
0000/00/00 JavaScript